Naar alle persinformatie

Nieuw draadloos 868 MHz-moduul met Trusted Wireless 2.0

29.08.2019

Draadloos Radioline-moduul op basis van Trusted Wireless 2.0-technologie  

Het nieuwe draadloze moduul gebruikt de licentievrije 868 MHz-frequentieband

Het draadloze systeem Radioline op basis van de Trusted Wireless 2.0-technologie van Phoenix Contact is uitgebreid met een draadloos moduul voor de 868 MHz-frequentieband.

Het draadloze moduul gebruikt de in Europa vrijgegeven licentievrije frequentieband met een maximaal zendvermogen van 500 mW en maakt een eenvoudige signaaloverdracht van I/O-signalen en seriële data mogelijk, vooral in outdoor-toepassingen zoals in de watermanagement- of energiebranche. In applicaties die niet tijdkritisch zijn en waarbij de signalen over grote afstanden tot wel 20 km moeten worden overgedragen, biedt het moduul een eenvoudige en betrouwbare oplossing. Een bijzonder voordeel van het draadloze moduul vormt de instelbare transmissiesnelheid van de wireless-interface in een bereik van 1,2 tot 120 kbit/s. Op deze manier kan de ontvangergevoeligheid worden bijgesteld. Met een lage transmissiesnelheid kan een aanzienlijk grotere afstand worden overbrugd dan met een hoge transmissiesnelheid. Door een individuele aanpassing is de gebruiker dus in de gelegenheid de instelling precies op de desbetreffende toepassing en gewenste afstand af te stemmen.