Naar alle persinformatie

Elektrische voertuigen laden met 350.000 watt

29.08.2019

elektromobiliteit, CCS, CCSplus, E-Mobility, snelladen, HM  

Laden van elektrische voertuigen met 350.000 watt

(4846) Phoenix Contact presenteerde op de Hannover Messe van 25 tot 29 april 2016 het snellaadsysteem CCSplus voor elektrische voertuigen, waarmee laadtijden van 3-5 minuten voor 100 km mogelijk worden gemaakt.

Het snellaadsysteem is gebaseerd op de gangbare Europese en Noord-Amerikaanse CCS-laadstandaard (Combined Charging System). Vandaag de dag maakt het CCS-laadsysteem al wezenlijk kortere laadtijden mogelijk in vergelijking met het traditionele AC-laden. Voor mobiliteit in het dagelijkse gebruik zijn echter bereiken van ongeveer 600 km nodig bij laadtijden van aanmerkelijk minder dan 30 minuten. Om dit te bereiken, is het laadsysteem CCS uitgebreid met een nieuw, in de laadpaal geïntegreerd koelsysteem. Een intelligente aansturing van het koelsysteem zorgt ervoor, dat de koeling alleen wordt bijgeschakeld als dit nodig is. Met dit systeem kunnen elektrische auto's wereldwijd veilig en extreem snel met hogere laadstromen worden opgeladen. De uitbreiding van het CCS-laadsysteem gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de internationale automobielindustrie en de internationale laadpaalfabrikanten. Daardoor is de compatibiliteit met de gangbare CCS-laadstandaard gegarandeerd, evenals de tegemoetkoming aan alle geldende veiligheidsstandaarden. Het laadsysteem effent de weg voor een eenvoudige manier van snelladen van elektrische voertuigen voor alledaags gebruik.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20