Naar alle persinformatie

M12-T-verdelers voor gegevensoverdracht

15.09.2017

M12-T-verdelers  

T-verdelers voor gegevensoverdracht met PROFIBUS en CANopen

(4950) Gebruik nu de nieuwe M12-T-verdelers van Phoenix Contact voor de dataoverdracht. De T-verdelers voor PROFIBUS zijn 360°-afgeschermd en zorgen voor een betrouwbare overdracht en verdeling van uw data.

Met deze verdelers zijn hoge overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s mogelijk. Een A-gepolariseerde T-verdeler voor CANopen maakt het productenprogramma compleet. U kunt alle T-verdelers dankzij twee montagegaten stevig bevestigen. De M12-randen zijn ook na de montage nog draaibaar. Voor PROFIBUS T-verdelers is een variant met een vaste rand leverbaar. Zo sluit u ook omspoten kabels nog eenvoudiger aan. Met de snelvergrendeling SPEEDCON kunt u alle T-verdelers eenvoudig installeren en reduceert u de montagetijd met wel 90 procent. De verdelers zijn leverbaar in beschermklassen IP65 en IP67 en zijn oliebestendig.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20