Naar alle persinformatie

Nieuwe varianten CBMC-apparatenbeveiligingsschakelaar

15.09.2018

Apparatenbeveiligingsschakelaar met statusuitgang en resetingang  

Apparatenbeveiligingsschakelaars met nieuwe functies

(5075) De productfamilie van de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC is uitgebreid met een variant die via een statusuitgang en een resetingang het aantal diagnose- en stuurmogelijkheden verhoogt.

Daarbij ligt de focus op de mogelijkheid om op afstand weer te kunnen inschakelen. Vanwege deze functie is het ook mogelijk om deze apparatenbeveiligingsschakelaars op moeilijk toegankelijke of afgelegen plaatsen te installeren.

Een andere variant onderbreekt belastingsuitgangen galvanisch met behulp van ingebouwde relais. Zodoende wordt in geval van storing niet alleen, zoals bij de meeste elektronische beveiligingsschakelaars, de afgezekerde uitgang via een MOSFET hoogohmig geschakeld. In sommige applicaties is een galvanische scheiding in geval van storing benodigd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Apparatenbeveiligings-schakelaar CBMC

Compact en klantspecifiek instelbaar