Naar alle persinformatie

Vier aders in de kleinste ruimte

15.09.2016

Meerdraadsklem PT 2,5/S-QUATTRO  

Compacte vierdraadsklem met push-in-aansluiting

(4879) De vierdraadsklemmen PT 2,5/S-Quattro met push-in-aansluiting van Phoenix Contact zijn nu nog kleiner waardoor ze nog minder ruimte in de schakelkast nodig hebben.

Dankzij de compacte bouwvorm bieden ze een hoge aansluitdichtheid. In een aansluitklem kunnen max. vier aders tot 2,5 mm² worden aangesloten. De voorgeconfectioneerde aders kunnen snel en eenvoudig zonder gereedschap worden aangesloten. Er zijn tevens contourgelijke aardklemmen leverbaar. Ook deze meerdraadsklemmen worden gekenmerkt door een dubbele functieschacht voor een eenvoudige potentiaalverdeling met insteekbruggen en royale coderingsmogelijkheden. Elk stroomcircuit kan bij de klemmen afzonderlijk worden getest. Door de uniforme toepassing van de toebehoren uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete ontstaan geen extra logistieke kosten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20