Naar alle persinformatie

Nieuwe firewall volgens IEC 62443

15.08.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 met nieuwe security-functies

(4981) De mGuard-routers voor onderhoud op afstand van Phoenix Contact worden nog veiliger:

met de nieuwe firmware 8.5 kunnen nu ook bij routers uit de 2000-serie klantspecifieke firewall-regels binnen en buiten de VPN-tunnel worden vastgelegd. De veiligheid van de componenten voor onderhoud op afstand worden zodoende significant verbeterd. Ze kunnen daardoor ook als volwaardige en voordelige security-componenten in machines en installaties worden toegepast. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de security-behoefte van de machinebouwer, maar ook met die van de machine-eigenaar. De nieuwe functies helpen om het defense in depth-concept volgens ISA-99 resp. IEC 62443 professioneel en voordelig te realiseren. Gebruikers die de routers voor onderhoud op afstand uit de 2000-serie nu al in gebruik hebben, krijgen de nieuwe security-functie zonder kosten zodra deze routers met de nieuwe firmware 8.5 worden geactualiseerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20