Naar alle persinformatie

Installatiesysteem voor kleine doorsneden

30.08.2019

QPD-installatiesysteem  

Nieuwe, compacte productgroep voor aderdoorsneden van 0,5 mm² t/m 1,5 mm²

(4777) Het installatiesysteem QPD met IDC-snelaansluittechniek Quickon van Phoenix Contact is nu ook leverbaar voor aderdoorsneden van 0,5 mm² t/m 1,5 mm².

Deze compacte productgroep is bijzonder geschikt voor applicaties met beperkte installatieruimte. Het complete productenprogramma dekt nu aderdoorsneden van 0,5 mm² t/m 6 mm² af en is geschikt voor vermogens tot 690 V / 40 A bij de energieverdeling in breed vertakte machines, installaties en gebouwen. Met de snelaansluittechniek van het installatiesysteem kan tot 80 procent op de installatietijd worden bespaard. Voor de aansluiting hoeft alleen maar de kabel te worden gestript, de aders in de splicebody te worden aangebracht, vervolgens gelijk met de rand afgesneden en vastgeschroefd te worden. Er is geen speciaal gereedschap nodig. Een ander voordeel zit in de robuuste bouwwijze en de daarmee verbonden flexibele toepassing van de artikelen. Deze voldoen aan beschermingsgraad IP68/IP69K alsmede slagvastheid IK07. Het productenprogramma omvat wanddoorvoeren, kabelverbinders, connectoren en H- en T-verdelers.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie