Naar alle persinformatie

Nieuwe tolerantiecompenserende M12-behuizingswartels

30.08.2019

Tolerantiecompenserende M12-behuizingswartel  

Tolerantiecompenserende M12-behuizingswartel

De nieuwe tolerantiecompenserende M12-behuizingswartel M12 VARIOPORT van Phoenix Contact compenseert snel en eenvoudig productietoleranties van behuizing en printplaat tot één millimeter.

Bij oplossingen rondom beschermmethode IP67 is het samenspel tussen printplaatcomponenten en IP67-behuizingsmechaniek een basisvoorwaarde. De contactblokken op de printplaat moeten, ondanks de toleranties die het soldeerproces met zich meebrengt, met hun mechanische poorten bij de behuizingsdoorvoeren passen. Alleen zo kan de van componenten voorziene printplaat nauwkeurig in de behuizing worden geplaatst. Bij de productie wordt daarbij vaak van hulpmiddelen zoals montagesjablonen of van nauwkeurige en daarom bewerkelijke CNC (Computerized Numerical Control)-productie gebruik gemaakt. Deze bewerkelijkheid kan met de tolerantiecompenserende M12-behuizingswartels worden gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie