Naar alle persinformatie

Het Axioline-I/O-systeem – voor elk netwerk in elke omgeving

30.08.2019

Het Axioline-I/O-systeem  

Open voor alle netwerken, zowel in het veld als in de schakelkast inzetbaar

Zowel in de schakelkast als in het veld en onafhankelijk van welk netwerk u gebruikt – met ons Axioline-I/O-systeem krijgt u de passende I/O's.

Axioline F is het I/O-systeem voor de schakelkast en Axioline E is de nieuwe I/O-productfamilie voor de veldinstallatie. Onafhankelijk van de bouwvorm is Axioline geschikt voor alle gangbare netwerken: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, sercos, Modbus-TCP en PROFIBUS. Alle I/O's hebben zoals altijd een snelle reactietijd, hebben een robuust ontwerp en zijn zeer eenvoudig in de handling. Dit zorgt voor een breed toepassingsgebied en meer flexibiliteit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20