Naar alle persinformatie

Nieuwe functies voor mGuard security appliances

13.01.2017

mGuard security appliances  

Nieuwe functies voor de mGuard security appliances

(4908) Met de nieuwe firmware 8.4 voor de mGuard security appliances van Phoenix Contact wordt de functieomvang van de security appliances onder andere uitgebreid met de functies Modbus-TCP-Inspector en DNS-Name-Based-Firewalling.

Met de functie Modbus-TCP-Inspector, een Deep-Packet-Inspection voor Modbus/TCP, kunnen verbindingen die dit veel gebruikte industriële protocol gebruiken uiterst nauwkeurig worden beveiligd. Toegangsrechten kunnen nu niet alleen op het niveau van de IP-adressen en poorten, maar ook op de in het Modbus-protocol gebruikte functiecodes en registers worden ingesteld. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd welke Modbus-deelnemers waarden alleen mogen lezen of ook mogen schrijven. Bovendien kunnen registernauwkeurige toegangsrechten worden gedefinieerd. Met DNS-Name-Based-Firewalling kunnen firewall-toegangsrechten niet alleen worden gedefinieerd op basis van IP-adressen, maar ook op basis van DNS-namen. Voor toepassingsscenario's met vaak wisselende IP-adressen wordt hierdoor de configuratie eenvoudiger. De nieuwe firmware-versie mGuard 8.4 staat als download ter beschikking op de mGuard-productpagina's op onze website.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20