Naar alle persinformatie

Cloud IoT Gateway voor de Proficloud

15.04.2018

IoT-gateway voor Proficloud  

Gateway voor de verbinding van apparaten met de Proficloud

(5025) De Proficloud van Phoenix Contact is een open IoT-systeem om voor elke applicatie de juiste oplossing samen te stellen.

Daarbij kan het om cloud-gebaseerde dataregistratie, -analyse of een omvangrijk automatiseringsconcept gaan.

Met de IoT-gateway wordt nu de verbinding met de Proficloud tot stand gebracht, zonder ingrijpen in de automatiseringslogica. Door het afgestemde samenspel van gateway-hardware en cloud-platform worden sensor- en procesdata verzameld en versleuteld aan cloudtoepassingen doorgegeven, die deze data verder verwerken. Via de IoT-gateway kunnen ook bestaande installaties hun statusgegevens naar de Proficloud sturen om zo toepassingen zoals big data, patroonherkenning en condition monitoring te realiseren. Zo wordt de productie-efficiëntie duurzaam verhoogd. Het parametreren van de Cloud IoT Gateway wordt heel eenvoudig direct op de gateway uitgevoerd met het web based management. Er is geen extra engineeringssoftware benodigd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20