Naar alle persinformatie

Software van Phoenix Contact is nu compatibel met Windows 10

15.09.2016

Software van Phoenix Contact  

Windows 10-compatibele software

(4892) Phoenix Contact heeft zijn softwareproducten rondom de besturingstechniek geschikt gemaakt voor het nieuwste besturingssysteem Windows 10 van Microsoft.

Windows 10 wordt al in veel industriële bedrijven gebruikt. Deze trend zet zich voort vanwege de hoge beveiligingseisen in industriële omgevingen. Oudere besturingssystemen zoals Windows XP worden niet meer ondersteund door Microsoft, want deze voldoen niet meer aan de stijgende veiligheidseisen.

De volgende softwareproducten zijn vanaf de genoemde versie compatibel met Windows 10:

  • producten en toebehorende producten op de AX Software Suite 2016 1.83, zoals PC Worx 6.30, SafetyProg 3.40, Visu+ / Visu+ Express 2.42, WebVisit 6.30, AX OPC Server 3.0.96, Config+ 1.60, Diag+ 2.60, Diag+ NetScan 1.50
  • tools en applicatie-interfaces, zoals PC Worx Firmware Updater 2.1 en UA Server 1.10, PLCI 1.10, HFI 3.20, PCI-driver voor Windows 8/10 (32 bits/64 bits)
  • technologische componenten, zoals Multiprog 5.51, Safeprog 3.40

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20