Naar alle persinformatie

Messcheidingsklemmen met gekleurde scheidingshendel

15.06.2016

Messcheidingsklem  

Schroefaansluitklemmen met scheidingshendel

(4864) Herken storingen snel met de messcheidingsklemmen van Phoenix Contact en voer revisiewerkzaamheden spanningsvrij uit.

De nieuwe klemmen UT…-MTL met schroefaansluiting zijn voorzien van een scheidingshendel die u heel eenvoudig zonder gereedschap kunt bedienen. Daarmee kunt u de stroomcircuits comfortabel scheiden. De scheidingshendel vergrendelt hierbij in de eindposities. Verder is de plaats van de scheiding met kleur aangegeven, zodat u deze duidelijk kunt herkennen. De scheidingshendel is leverbaar in de kleurvarianten oranje, wit en rood. Om comfortabel metingen te kunnen uitvoeren, zijn er ook productvarianten met testbusschroeven. Zo kunt u eenvoudig voor of achter de scheiding een meetapparaat aansluiten. Met de dubbele functieschacht zorgt u met behulp van insteekbruggen eenvoudig voor de potentiaalverdeling. De nieuwe messcheidingsklemmen UT…-MTL zijn geschikt voor aders tot 10 mm². De uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren worden ook bij deze klemmen gebruikt, waarmee uw logistieke kosten worden gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20