Naar alle persinformatie

Compacte UPS met geïntegreerde energiebuffer

28.08.2019

Onderbrekingsvrije voeding UNO UPS  

De nieuwe UNO UPS met geïntegreerde lood-AGM-energiebuffer

(4781) Passend voor de voedingenfamilie UNO POWER is nu de onderbrekingsvrije voeding UNO UPS leverbaar met een uitgangsvermogen van 60 W en een geïntegreerde energiebuffer in een compacte behuizing.

Het UPS-moduul werkt flexibel bij ingangsspanningen van 23 tot 30 V DC. De geïntegreerde lood-AGM-energiebuffer zorgt voor lange buffertijden van bijvoorbeeld 45 minuten bij 0,5 A. In combinatie met een UNO POWER-voeding van vermogensklasse 100 W bedragen de totale afmetingen niet meer dan 160 x 90 x 90 mm. Deze ruimtebesparende UPS is daardoor ook geschikt voor compacte schakel- en verdeelkasten. De hoge MTBF-waarde (Mean Time Between Failure) van meer dan 1,9 miljoen uur en het grote temperatuurbereik van -15 tot +50 °C zijn uitstekende waarden voor modulen in deze klasse. Voor de signalering en functiebewaking zijn LED-statusindicaties alsmede actieve 24 V DC-schakeluitgangen voor het doorgeven aan een hoger besturingssysteem beschikbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20