Naar alle persinformatie

Modulaire D-SUB-connectoren voor specifieke eigen toepassingen

26.10.2016

D-SUB-contactblokken voor signalen, data en energie  

Voor specifieke eigen toepassingen: D-SUB-contactblokken voor signalen, data, en energie

Er zijn nu nieuwe contactblokken en wartelbehuizingen leverbaar voor het D-SUB connectorprogramma van Phoenix Contact.

De UL-toegelaten contactblokken voor signaal-, data- en vermogensoverdracht zijn geschikt voor de bouwvormen D-SUB 9, 15 en 25. Standaard-, high density- en hybride contactblokken geven u de mogelijkheid tot specifieke oplossingen voor de overdracht met 9 tot 44 polen. Het programma omvat stift- en buscontacten met soldeerstift-, soldeeraansluiting of flat cable aansluiting. Bijpassende wartelbehuizingen van volledig metaal of kunststof met metaallegering bieden een hoog aansluitcomfort. De behuizingen met beschermklasse IP20 zijn leverbaar met rechte of haakse kabeluitgang. Ze worden met een schroef of met een bijzonder montagevriendelijk snapveersysteem op de apparaatwand vastgezet.