Naar alle persinformatie

Smalste steekbare bliksemstroombeveiligingscombinatie ter wereld

30.08.2019

Bliksemstroombeveiligingscombinatie FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Bliksemstroombeveiligingscombinatie met SEC-technologie voor 5-draadssystemen

(4762) De beveiligingsmoduulcombinatie FLASHTRAB-SEC-T1+T2 bestaat uit netvolgstroomvrije Type 1-bliksemstroomafleiders op basis van een vonkbrug en varistorgebaseerde Type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen.

Deze combinatie in slechts één moduul is wereldwijd uniek op de markt. Dankzij de Safe Energy Control-technologie (SEC) zijn de producten krachtig en hebben ze een lange levensduur. In geval van optredende bliksem wordt de belasting van de complete installatie tot een minimum gereduceerd. De bliksemstroombeveiligingscombinatie biedt vooral beveiliging voor installatieomgevingen waarin vaak wordt geschakeld. Hoge bliksemstromen worden veilig door de netvolgstroomvrije vonkbrug beheerst en tijdelijke overspanningen worden betrouwbaar begrensd door de varistoren. Andere voordelen van deze productserie zijn het daaruit resulterende lage beveiligingsniveau en de voorzekeringsvrije toepassing in 230/400 V-voedingssystemen. Met het compacte beveiligingsmoduul worden de installatie- en onderhoudswerkzaamheden gereduceerd. Alle producten zijn steekbaar en kunnen met het testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen CHECKMASTER 2 worden getest.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20