Naar alle persinformatie

Nieuwe zeer compacte scheidingsversterkers met UL-toelating

30.08.2019

Zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro  

Eenvoudiger dan ooit, smal als altijd: MINI Analog Pro

De productfamilie MINI Analog Pro is het eerste 6 mm-scheidingsversterkerprogramma met steekbare aansluittechniek.

Er zijn nu vier nieuwe producttypen die UL 508-listed zijn en daardoor ook in de VS en Canada kunnen worden toegepast. De programma-uitbreiding omvat een analoge frequentieomvormer met grenswaardefunctionaliteit voor het omzetten van normsignalen naar frequentie- of PWM-signalen, een grenswaardeschakelaar met wisselcontact-relaisuitgang voor het schakelen van analoge grenswaarden, een constante-spannings- en -stroombron alsmede een NAMUR-scheidingsversterker voor naderingsinitiatoren en potentiaalvrije schakelcontacten of schakelcontacten voorzien van een weerstandscircuit. De modulen zijn eenvoudig configureerbaar en zijn leverbaar met schroef- of push-in-aansluittechniek. De scheidingsversterkers MINI Analog Pro kunnen eenvoudig in een kleine ruimte worden geïnstalleerd en in bedrijf worden genomen. Goed zichtbare, eenvoudig toegankelijke aansluitingen en stroommeting tijdens bedrijf maken werkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20