Naar alle persinformatie

Compacte Heavy-duty connectoren

15.06.2016

D7-behuizingen en -contactblokken  

Heavy-duty connectoren voor compacte energie- en signaaloverdracht

(4863) In moderne machines en installaties neemt de complexiteit toe en daarmee ook de bijbehorende besturingstechniek, vaak zonder dat daarvoor meer ruimte beschikbaar is.

Met de vernieuwde connector-serie HEAVYCON D7 biedt Phoenix Contact u power- en signaalconnectoren in een compacte bouwvorm aan. De metalen behuizing is circa 40% lichter geworden. Ondanks de kleine bouwvorm bieden ze u voldoende kabelruimte voor meerpolige kabels of grote aderdoorsneden. Het geleidende oppervlak en de geleidende pakkingen bieden in combinatie met een geschikte wartel goede EMC-eigenschappen. De aanbouwbehuizingen bevestigt u met 2 of 4 schroeven. Zodoende zijn ze opgewassen tegen extreme externe of G-krachten. Met de zelfsluitende schermkappen kunt u tijdelijk gebruikte aansluitingen veilig afsluiten. Een nieuwe koppelbehuizing met montageflens kan naar keuze vanaf de voor- of de achterzijde worden gemonteerd. Deze biedt u ook aan de aansluitzijde IP- en EMC-passende bescherming door middel van een wartel. Ook de kunststofbehuizingen zijn vernieuwd. De geïntegreerde kabelwartel dicht kleine en grote kabeldiameters betrouwbaar af. Maak nieuwe toepassingen mogelijk met de kunststofbehuizingen met zelfsluitende beschermkappen en met de nieuwe koppelbehuizing. Een groot assortiment contactblokken zorgt ervoor, dat signalen en vermogen tot 40 ampère veilig en betrouwbaar worden overgedragen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie