Naar alle persinformatie

Eenvoudiger dan ooit tevoren: nieuwe zeer compacte scheidingsversterkers

30.08.2019

Zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro  

Eenvoudiger dan ooit tevoren, smal als altijd: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro is de eerste 6 mm-scheidingsversterkerfamilie met steekbare aansluittechniek. De productenfamilie biedt een zeer eenvoudige installatie en inbedrijfstelling op zeer weinig ruimte.

De FASTCON Pro-aansluitklemmen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingestoken en ontkoppeld. Alle aansluit- en bedieningselementen zijn vanaf de voorzijde goed toegankelijk. Bij inbedrijfstelling en servicewerkzaamheden worden de stroomsignalen tijdens bedrijf gemeten, zonder de stroomkring te onderbreken. Verder worden signaal- en voedingscircuits met de ingebouwde scheidingsfunctie snel onderbroken. Zeer servicevriendelijk zijn de royale coderingsvlakken en status-led's in elk moduul. De configuratie wordt eenvoudig uitgevoerd met DIP-switches of voor een uitgebreide configuratie per software of smartphone-app zonder bijkomende toebehoren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie