Naar alle persinformatie

Gedwongen koppelrelaismoduul

16.10.2017

Gedwongen koppelrelaismoduul volgens DIN EN 50205  

Gedwongen koppelrelaismoduul volgens DIN EN 50205

(4992) Het productenprogramma van de industriële relaissystemen Rifline van Phoenix Contact wordt aangevuld met een nieuw gedwongen koppelrelaismoduul met een spoelspanning van 24 V DC.

Met het koppelrelaismoduul met gedwongen contacten volgens DIN EN 50205 kunt u toepassingen realiseren die conform Type A volgens DIN EN 50205 (schakeling als 1 maakcontact / 1 verbreekcontact) dienen te worden uitgevoerd. Verder profiteert u van een cULus-listed toelating voor industriële industriële controleapparatuur volgens UL 508. Met deze toelating spelen u en uw klanten op zeker op de Noord-Amerikaanse markt. Dankzij de geïntegreerde status-led kunt u de schakeltoestanden altijd herkennen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20