Naar alle persinformatie

Intelligente overspanningsbeveiliging nu met push-in-aansluittechniek

30.08.2019

Intelligente overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek  

Eenduidige signaalkleuren geven u informatie over de status van het overspanningsbeveiligingsmoduul

PLUGTRAB PT-IQ beschermt installaties voor de M&R- en datatechniek intelligent tegen overspanningen, want het systeem bewaakt zichzelf en voorkomt daarmee onnodige servicewerkzaamheden. De push-in-aansluittechniek maakt nu een aanzienlijk snellere aansluiting mogelijk.

Zowel massieve als van adereindhulzen voorziene soepele aders worden zo snel en moeiteloos direct in de klemlichamen gestoken. Er is geen speciaal gereedschap nodig om de aders weer los te maken. Dankzij de geïntegreerde drukknop kunnen aangesloten aders met elke gangbare schroevendraaier worden losgenomen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20