Naar alle persinformatie

I/O-systeem Inline nu uitbreidbaar voor Ex-toepassingen

15.06.2016

Gecombineerd Inline I/O-station  

Inline is het flexibele I/O-systeem voor de schakelkast

(4860) Het I/O-systeem Inline van Phoenix Contact is nu ook toepasbaar voor Ex-omgevingen. Ex i-modulen worden eenvoudig achter de intrinsiekveilige voedingsklem aangesloten.

Hiervoor worden ofwel uitsluitend de blauwe Ex i-modulen gebruikt, ofwel worden bestaande I/O-stations met standaardmodulen uitgebreid door Ex i-modulen met behulp van de nieuwe isolatorklem. Inline biedt een grote keuze aan I/O- en functieklemmen, zowel voor standaardtoepassing als voor Ex-omgevingen tot Zone 2. Het systeem wordt gekenmerkt door de openheid voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken. Talrijke handige features maken het systeem compleet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20