Naar alle persinformatie

Hoog-vermogenklem voor stromen tot 125 A

30.08.2019

Printklem voor stromen tot 125 A  

Hoog-vermogenklem SPT 35 voor aderdoorsneden tot 35 mm²

De nieuwe hoog-vermogenklem SPT 35 van Phoenix Contact behoort wereldwijd tot de hoogst presterende printklemmen met snelaansluittechniek.

Door middel van de geïntegreerde push-in-veer met geprogrammeerde contactkracht kunnen gebruikers aders met doorsneden van maximaal 35 mm2 snel en betrouwbaar aansluiten. De klem is volgens UL 1059 (gebruiksgroep C) zonder voorbehoud toegelaten voor 600 V en volgens IEC 60947-7-4 geschikt voor een maximale nominale spanning van 1000 V. De 1- tot 5-polige klemmen met 15 mm-raster hebben aderaansluitingen in verticale richting en zijn daarmee vooral geschikt voor apparaat-interne bedrading van bijvoorbeeld frequentieomvormers, omvormers of voedingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20