Naar alle persinformatie

Snellere installatie van machineverlichting met serieschakeling

14.07.2017

Nieuwe PLD-machineverlichting  

Nieuwe PLD-machineverlichting

(4976) Het productenprogramma van de PLD-machineverlichting uit de 200-serie van Phoenix Contact is uitgebreid met zowel vier lampen met serieschakeling als vier lampen met een stralingshoek van 40°.

De lampen met serieschakeling reduceren de bedradingswerkzaamheden in lange machines en machinedelen waarin meerdere lampen zijn geïnstalleerd aanmerkelijk, want de lampen kunnen via de kortste weg eenvoudig met elkaar worden verbonden. Als kleine gedeelten in een machine of bepaalde gedeelten nog gerichter moeten worden verlicht, zijn de lampen met een nauwere stralingshoek de juiste keuze. De acht nieuwe lampen zijn allemaal leverbaar in de lengten 190 mm, 365 mm, 540 mm en 715 mm.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie