Naar alle persinformatie

Draadloze routers voor highspeed dataverbindingen

29.08.2019

Highspeed draadloze routers  

De nieuwe routers maken highspeed dataverbindingen van max. 100 Mbit/s mogelijk

(4836) De nieuwe draadloze routers van Phoenix Contact maken krachtige highspeed dataverbindingen van max. 100 Mbit/s via mobiele 4G-LTE-netwerken mogelijk.

Daarmee wordt een mobiele breedbandaansluiting voor een uiterst flexibele locatiekoppeling gecreëerd, ook voor alle plaatsen waar geen kabelgebonden internetaansluiting beschikbaar is. De routers bieden een hoge veiligheid door IPsec- en OpenVPN-ondersteuning alsmede een geïntegreerde Stateful-Packet-Inspection-Firewall. Een ander voordeel vormt het brede temperatuurbereik van -40 tot +70 °C, waarmee infrastructuurtoepassingen in ruwe en veeleisende omgevingen mogelijk worden gemaakt. De routers geven data snel en betrouwbaar door tussen de controleruimte en netwerken in het veld. Ze zijn ideaal voor gemeentelijke diensten, energie- en waterbedrijven alsmede voor exploitanten van olie- en gasvelden. Voor iets minder hoge eisen aan de bandbreedte is een voordelige 3G-versie van de apparaten leverbaar. Deze beschikken over twee digitale ingangen en een uitgang voor het aansluiten van sensoren en actoren. Zo kunnen bijv. per ingang alarm-e-mails of sms-berichten worden verstuurd. In een geïntegreerd logboek worden alle apparaatspecifieke gebeurtenissen bewaard. MIMO-antennes zorgen voor een verbeterde ontvangst. Alle routers zijn wat betreft mobiele telefoniestandaard neerwaarts compatibel.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20