Naar alle persinformatie

Nieuwe verticale printconnectoren

15.09.2016

Nieuwe verticale printconnectoren  

Verticale printconnectoren FKCOR/W

(4885) De nieuwe printconnectoren FKCOR/W van Phoenix Contact maken een comfortabele aderinvoer loodrecht op de bedieningsrichting mogelijk.

De connectoren voor 2 tot 24 polen beschikken over push-in-veerdrukaansluitingen met gekleurde bedieningsknoppen aan de frontzijde. De bedieningsknoppen kunnen comfortabel aan de voorzijde worden bediend en de aders kunnen van onder- of bovenaf worden ingevoerd. Deze geometrie vereenvoudigt aansluiten bij DIN-railbehuizingen aanzienlijk. Geïntegreerde testaftakkingen zorgen voor extra installatie- en onderhoudsgemak. De connectoren met 5,08 mm-raster zijn geschikt voor stromen tot 12 A en spanningen tot 320 V. R- en W-varianten voor tweevoudige basiselementen alsmede uitvoeringen met schroefflens of lock & release-systeem maken verschillende toepassingen mogelijk, zoals in I/O-systemen of decentrale voedingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20