Naar alle persinformatie

Robuuste DC-zekeringsadapters voor fotovoltaïsche installaties

30.08.2019

DC-zekeringsadapters  

Robuuste DC-zekeringsadapters voor fotovoltaïsche installaties

De nieuwe DC-zekeringsadapter van Phoenix Contact is een eenvoudig te installeren beveiligingselement voor fotovoltaïsche installaties.

Voortijdig uitvallen van de zekering door veroudering zal dankzij het geoptimaliseerde thermische gedrag niet voorkomen. De zekeringsadapter voldoet aan alle eisen van de relevante internationale toelatingen, inclusief de nieuwste TÜV-testvoorschriften. De adapters uit de productfamilie Sunclix zijn leverbaar met hoogwaardige Littelfuse-zekeringen van 6 tot 30 A. Ze zijn geschikt voor spanningen tot 1500 V. Met de zekeringsadapter voor outdoor-toepassing volgens beschermmethode IP68 (24h / 2m) wordt het productenprogramma van Phoenix Contact voor fotovoltaïsche installaties verder gecompleteerd.

 

 

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20