Naar alle persinformatie

Zware UPS-energiebuffers betrouwbaar monteren

30.08.2019

Montageraam met GL-toelating voor zware energiebuffers  

Het accuframe met GL-toelating maakt een betrouwbare wand- of vloermontage mogelijk

De montageset voor accublokken van Phoenix Contact wordt toegepast wanneer grote energiebuffers voor onderbrekingsvrije voedingen (UPS) stevig en betrouwbaar op de wand of vloer bevestigd dienen te worden.

Als een UPS wordt gecombineerd met een energiebuffer UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH of UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH die wel tot 26 kg wegen, is montage op de rail niet meer mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een belastingsstroom van 40 A gedurende een uur moet worden gebufferd. Door de flexibele inbouwpositie van het accuframe is zowel wand- als vloermontage mogelijk. Met behulp van de bevestigingsbeugel worden de energiebuffers betrouwbaar vastgezet in het accuframe, zodat ook toepassing onder moeilijke trillingsomstandigheden geen problemen oplevert. Met een belastbaarheid van 2,3 g is de set volgens Germanischer Lloyd toegelaten en kan deze met name in de veeleisende omgeving van de scheepsindustrie worden toegepast. Daarnaast dient de bevestigingsbeugel als bevestigingsconsole voor de processorgestuurde besturingselektronica.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20