Naar alle persinformatie

Naderhand te installeren oplossing voor de registratie en analyse van blikseminslagen

30.08.2019

Schakelkast LM-S  

Totaaloplossing voor het meten van bliksem in windenergie-installaties

(4774) Als bliksemschade aan windenergie-installaties (WEA's) onopgemerkt blijft, kan dit vooral bij offshore-parken verstrekkende gevolgen hebben.

Om ook bij bestaande installaties dure stilstandtijden te voorkomen, heeft Phoenix Contact een oplossing voor de continue registratie en verwerking van dergelijke voorvallen ontwikkeld die achteraf kan worden geïnstalleerd. Het bliksemstroom-meetsysteem (LM-S) vormt de kern van deze oplossing. Het meet de sterkte en energie van bliksem en deze gegevens worden aan de beheerder doorgegeven voor de planning van onderhoudswerkzaamheden. In de schakelkasten voor de pitch-regeling is doorgaans weinig ruimte beschikbaar voor het achteraf monteren van de bijbehorende analyser. Het LM-S is daarom in een afzonderlijke, ruimtebesparende schakelkast ondergebracht die eenvoudig in de automatiseringsomgeving kan worden geïntegreerd. De analyser wordt gevoed door middel van een eigen voeding uit de productfamilie QUINT. Optioneel kan een onderbrekingsvrije variant uit deze serie worden geïnstalleerd. Alle in- en uitgaande leidingen zijn voorzien van overspanningsbeveiliging, zodat het uitbreidingssysteem zelfs in geval van blikseminslag storingvrij functioneert.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20