Naar alle persinformatie

Steekbare klemmen nu met push-in-aansluiting

29.08.2019

Steekbare push-in-klemmen  

6 mm² aansluiten met de push-in-aansluiting

(4839) Phoenix Contact levert de steekbare klemmen COMBI nu met de push-in-aansluiting als 4 mm²-meerdraadsklemmen PT 4…/1P.

De steekbare aansluitoplossingen bieden een hoge veiligheid dankzij de vingeraanrakingsveilige uitvoering. De dubbele functieschacht maakt een eenvoudige potentiaalverdeling mogelijk. Alle connectoren uit het systeem COMBI kunnen afzonderlijk worden gepolariseerd, waarmee verkeerd insteken wordt voorkomen. Voor deze klemmen kunnen de gebruikers de uniforme systeemtoebehoren van CLIPLINE complete toepassen, waarmee de logistieke kosten worden gereduceerd. Bovendien zijn er omvangrijke, optioneel aanrijgbare toebehoren voor de steekbare klemmen leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20