Naar alle persinformatie

Ethernet-mediumconverters voor betrouwbare energienetten

29.08.2019

Ethernet-mediumconverters voor singlemode glasvezel  

Robuuste mediumconverters voor de energietechniek

De Ethernet-mediumconverter FL MC 2000E SM40 LC maakt de klasse van optische converters voor toepassing in de energietechniek compleet.

Met zijn robuuste design is hij geschikt voor extreme omgevingseisen volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613. De mediumconverter-variant met singlemode glasvezel overbrugt afstanden van maximaal 40 kilometer. De dataoverdracht via glasvezelkabel optimaliseert Ethernet-toepassingen wat betreft prestaties en overdrachtsveiligheid. Beide modulen voor multimode en singlemode glasvezel voldoen in de robuuste metalen behuizing aan extreme omgevingseisen. Een hoge EMC-compatibiliteit maakt toepassing mogelijk in schakelinstallaties die IEC 61850-3 of IEEE 1613 vereisen. Het brede temperatuurbereik van -40 tot +75 °C maakt toepassing in de meest uiteenlopende applicaties mogelijk. De redundante voeding beschikt over een flexibel groot bereik van 12 tot 57 V DC.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20