Naar alle persinformatie

Heavy-duty connectoren voor outdoor-toepassingen

15.09.2016

Outdoor-behuizing HEAVYCON ADVANCE  

Met UV-bestendige afdichtingen en speciale poedercoating zeer geschikt voor buitentoepassing

(4888) Gebruik de heavy-duty connectoren HEAVYCON ADVANCE in zeer agressieve omgevingen zoals in de spoorweg- of chemische industrie en in offshore-installaties.

De nieuwe outdoor-behuizingen zijn gemaakt van corrosie- en zeewaterbestendig spuitgietaluminium. Een zwarte poedercoating biedt nog extra corrosiebescherming. De doorgaans gebruikelijke aanbouwbehuizingen zijn bij HEAVYCON ADVANCE niet nodig. Zo ontstaan zeer compacte interfaces met slechts geringe bouwhoogten. Ze bieden u een optimale bekabelingsruimte en besparing op de montage- en materiaalkosten. De outdoor-behuizingen zijn in de bouwgrootten B6, B10, B16 en B24 in hoge en lage bouwvorm leverbaar. De UV-bestendige Viton-pakking sluit direct op het montagevlak af. HEAVYCON ADVANCE Outdoor bereikt beschermklasse IP68/IP69K. Dankzij de schroefvergrendeling is uw verbinding betrouwbaar vergrendeld en kan deze, anders dan bij een beugelvergrendeling, niet door onbevoegden worden geopend.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie