Naar alle persinformatie

Gebouweninstallatie met drie-etage push-in-klemmen

28.08.2019

Drie-etage installatieklem  

6 mm² push-in-meeretageklemmen voor de gebouweninstallatie

Met de nieuwe drie-etage installatieklemmen PTI 4 met push-in-aansluittechniek van Phoenix Contact kunnen nu massieve aders tot 6 mm² direct en zonder gereedschap worden aangesloten.

Met hun compacte bouwvorm zijn de klemmen nauwkeurig afgestemd op de eisen die aan elektro-installaties en de verdelerbouw worden gesteld. Door vergrendelende schroefloze scheidingsschuiven met statusindicatie is de aansluiting van de nulverzamelrail eenvoudig en betrouwbaar. De functieschacht op elke etage zorgt met het flexibele steekbare brugsysteem voor een eenvoudige potentiaalverdeling. Elke aansluiting kan eenduidig worden gecodeerd en heeft bovendien voor testdoeleinden in de functieschacht een eigen testaftakking. Doordat de benodigde insteekkrachten met 50 procent gereduceerd zijn, kunnen massieve aders en soepele aders met adereindhuls van 0,5 tot 6 mm² zonder gereedschap worden aangesloten. De ingebouwde bedieningsknop maakt volledig geïsoleerd losnemen met elk gereedschap mogelijk. De oranje kleur van de vergrendeling geeft aan dat het een bedieningselement betreft. Onbedoelde en verkeerde bediening van de klem wordt hierdoor voorkomen. Ook soepele aders zonder adereindhuls kunnen vanaf 0,2 mm² door bediening van de drukknop worden aangesloten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie