Naar alle persinformatie

Elektronicabehuizingen voor ruwe toepassingsomstandigheden

20.09.2019

Elektronicabehuizingen voor ruwe toepassingsomstandigheden  

Elektronicabehuizingen voor ruwe toepassingsomstandigheden

(5100) Outdoor-behuizingen uit de serie ECS van Phoenix Contact zijn vanaf nu ook in een compactere bouwvorm leverbaar.

De kleinere inbouwdiepte van 109 mm - in plaats van 169 mm - is vooral geschikt voor toepassingen met weinig beschikbare ruimte, waar een hoge beschermklasse nodig is. De behuizingen in beschermklasse IP69 bieden een betrouwbare bescherming van de geïntegreerde elektronica tegen stof, vuil en water en zijn daarom met name een oplossing voor toepassingen binnen- en buitenhuis. Voor beide bouwgroottes biedt Phoenix Contact bovendien passieve lichtgeleiders en actieve signaallampen voor montage aan de voorzijde. Het spatwaterdichte toebehoren is geschikt voor de een- en meerkleurige weergave van bedrijfstoestanden en elektronicafuncties en vergemakkelijkt zo de functiecontrole en het onderhoud van de robuuste elektronica-eenheid.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20