Naar alle persinformatie

Voedingsklem voor nulverzamelrail met push-in-aansluiting

15.03.2018

Voedingsklem voor verzamelrailsysteem met push-in-aansluiting  

Nulverzamelrails eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten

(5018) Met de nieuwe voedingsklemmen PTI 16-NLS-FI sluit u nulverzamelrails eenvoudig en zonder gereedschap aan.

Een vergrendelingslip zet de 3 x 10 mm verzamelrail mechanisch vast. Zijdelings is de rail door een geïntegreerde afdekplaat aanrakingsveilig. Sluit met de voedingsklem doorsneden tot 16 mm² aan. De royale coderingsmogelijkheid zorgt voor overzichtelijkheid in uw bedrading. Door de geïntegreerde eindsteun- en ondersteuningsbokfunctie bespaart u bovendien ruimte in de installatieverdeler. Ook is voorzien in een standaard 2,3 mm-testaftakking voor eenvoudig testen. De nieuwe voedingsklemmen zijn compatibel met het installatiesysteem van Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20