Naar alle persinformatie

Nieuwe printdoorverbinders voor flexibele led-printplaten

29.08.2019

Printdoorverbinders voor de PTF-serie  

Printdoorverbinders voor de PTF-serie

(4817) Met de nieuwe printdoorverbinders van Phoenix Contact verbindt u flexibele led-printplaten eenvoudig, snel en betrouwbaar met elkaar.

De printplaatelementen kunnen als verlengstuk, als hoekverbinding of als T-verdeler worden toegepast. De witte doorverbinders zijn geschikt voor 2- en 4-polige toepassingen met 8 of 10 mm brede led-strips. De materialen zijn UL-toegelaten, waarmee gewaarborgd is dat u de doorverbinders ook voor de Amerikaanse markt kunt gebruiken. De gehele PTF-serie is geschikt voor totaalstromen tot 10 A en spanningen tot 24 V (UL: 60 V).


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20