Naar alle persinformatie

Compacte, krachtige voedingen: QUINT POWER

15.01.2018

QUINT POWER-voeding  

QUINT POWER onder 100 W

(5026) De voeding QUINT POWER van Phoenix Contact biedt nu voor het eerst in het vermogensbereik tot 100 W een hoge beschikbaarheid van de installatie bij een zeer compacte bouwgrootte.

Nu staan ook in het lage vermogensbereik een preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve ter beschikking.

Voor het opstarten van moeilijke belastingen staat met de dynamische boost gedurende vijf seconden 200 procent van de nominale stroom ter beschikking. Daarnaast hebben de 1,3 A- en 2,5 A-modulen een statische boost met permanent 125 procent van de nominale stroom om een eenvoudige installatie-uitbreiding mogelijk te maken. De preventieve functiebewaking meldt installatie-specifieke, kritische bedrijfstoestanden vroegtijdig, nog voor er storingen optreden. Instelbare vermogensniveaus of de signalering DC OK maken een aan uw applicatie aangepaste monitoring van de uitgangsparameters mogelijk. Alle QUINT POWER-voedingen onder de 100 W hebben bij een gering vermogensverlies en een lage warmteontwikkeling een hoog rendement van 93,7 procent en een lange levensduur. Door de smalle en vlakke bouwvorm met een diepte van 90 mm zijn de voedingen zeer ruimtebesparend en passen ze zelfs in kleinere junction boxen. U kunt bij de compacte modulen in de drie vermogensklassen 24 V DC uitgangsspanning met 1,3 A, 2,5 A en 3,8 A kiezen voor zowel de push-in- als schroefaansluiting. Behalve het brede AC-ingangsbereik van 85 V AC tot 264 V AC zorgen het grote DC-ingangsspanningsbereik van 88 V DC tot 350 V DC alsmede het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C voor een hoge toepassingsflexibiliteit.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20