Zeer hoogwaardige en robuuste coderingen maakt u door de markering met een laser. De nieuwe productfamilie LS-EML-D van Phoenix Contact omvat witte en zilveren markers uit tweelaags kunststof, speciaal voor deze bewerking.
Dankzij een geïntegreerde, aluminium laag kunnen de etiketten worden gedetecteerd. Met de ISEGA-toelating zijn deze bijzonder geschikt voor de codering van verschillende bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw in de levensmiddelenindustrie.
Dankzij de hoge hechtkracht van de etiketten is houvast op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken mogelijk. Het temperatuurbereik van de nieuwe etiketten strekt zich uit van -40 °C tot +120 °C.
Met de thermotransfer-rollenprinters van Phoenix Contact markeert u de etiketten op een betrouwbare en rendabele manier. Bedrukt met het druklint TM-RIBBON 110-EX worden de etiketten zeer bestendig tegen oplosmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen, aceton en ethanol.
"$pageName" op