Actuele meldingen

Filters

Zoekresultaten

517 treffers

Nieuwe AC-laadkabel voor laadstromen tot 48 A

03.05.2021

De productfamilie van onze Mode-3-laadkabels CHARX connect van Phoenix Contact wordt steeds groter: voor de Noord-Amerikaanse e-mobility-markt zijn bij ons voor het eerst AC-laadkabels met UL-certificaat met een nominale stroomsterkte van 48 A leverbaar.

Apparatenbeveiligingsschakelaars met nieuwe toelating

03.05.2021

De smalle eenkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB zijn nu leverbaar met de toelating voor Hazardous Locations Class I, Div 2 Groups A, B, C, D, temperatuurklasse T4. Daarmee kunnen de PTCB's ook gebruikt worden in Ex-omgevingen (Division 2) met...

Voeding met beschermklasse IP67

03.05.2021

Met de nieuwe voeding TRIO POWER met beschermklasse IP67, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in het veld, zorgt u ook bij extreme omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Internationale toelatingen voor zeer compacte scheidingsversterkers

03.05.2021

De behoefte aan internationale toelatingen blijft groot. MINI Analog Pro heeft daarom een omvangrijke update gekregen: ATEX en IECEx voor zone 2.

Phoenix Contact classificeert zijn producten conform ECLASS 11.0

03.05.2021

Phoenix Contact heeft alle artikelen conform de actuele ECLASS-versie 11.0 beschreven. De ECLASS-gegevens van de printplaataansluittechniek, kabels, connectoren en elektronicabehuizingen vindt u bovendien op de website Traceparts.

Nieuwe THR-basiselementen in het 7,62 mm-raster

03.05.2021

Phoenix Contact presenteert nieuwe THR-basiselementen in het 7,62 mm-raster. De horizontale en verticale basiselementen van warmtebestendig kunststof zijn speciaal afgestemd op de vereisten voor SMT-soldeerprocessen.

Board-to-board connectoren voor compacte printplaatverbindingen

03.05.2021

Met de universeel te gebruiken board-to-board connectoren uit de FQ-serie biedt Phoenix Contact u een compacte en rendabele oplossing aan voor printplaatverbindingen in het apparaat.

Het eerste PLCnext Certified Engineer certificaat is uitgereikt!

29.04.2021

Tristen Klein Meuleman, Technical Consultant PLCnext Technology bij Phoenix Contact BV heeft het eerste PLCnext Certified Engineer certificaat in ontvangst genomen.

Oplevering in recordtijd: Phoenix Contact E-Mobility start de productie op de nieuwe Poolse locatie in Rzeszów

17.03.2021

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe elektromobiliteitsfabriek van Phoenix Contact E-Mobility in het Poolse Rzeszów, met een grootte van 15.000 m², zijn na slechts vijf maanden bouwen afgerond. Op locatie is de productie van de AC-laadkabels reeds opgestart.

Bescherming voor telecommunicatietoepassingen

11.03.2021

Met de beveiligingsmodulen van de TERMITRAB complete-productfamilie bieden wij u een hoge bescherming tegen overspanningen bij een minimale benodigde ruimte.

517 Treffers

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20