Eduline modular

Eduline modular

Leren met industriële componenten

De scholingsoplossing voor productgerichte basistechnologieën.

Uw voordelen

  • met actuele technologieën interesse voor technische beroepen wekken
  • uitvoerige didactische documentatie van de techniek met praktische oefeningen
  • normconforme leermiddelen als aanrakingsveilige systemen
  • modulaire opbouw door gestandaardiseerde interfaces
  • scholing van technologische basisprincipes met industriële producten
Eduline modular-leermiddelen  

Eduline modular-leermiddelen

Actuele industriële technologie ontmoet uitvoerige didactische documentatie, praktische oefeningen en veel toepassingsvoorbeelden: Eduline modular is de educatieve oplossing waarmee u belangstelling wekt voor technische beroepen.

Eduline modular omvat normconforme, aanrakingsveilige leermaterialen. Ze zijn in DIN A4-formaat als rack of tafelmodel opgebouwd. Door een transparante achterwand is de technologie binnenin vrij zichtbaar. Uniforme frontplaten en gestandaardiseerde interfaces maximaliseren de modulariteit in de opbouw. Door de volledige voorbedrading is een eenvoudige inbedrijfstelling gewaarborgd.

Didactische documentatie

Gebruik van Eduline modular-leermiddelen in de les  

Gebruik van Eduline modular-leermiddelen in de les

Voor elk technologisch gebied biedt Eduline modular specifieke documentatie in de vorm van een set sheets.

Daartoe behoren tevens schaalbare opgaven met oplossingen. De documentatie wordt als printversie (kopieer-exemplaar) of in digitaal, editeerbaar formaat geleverd.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Hebt u belangstelling voor de producten uit de Eduline modular-serie? Laat het ons weten. Wij bespreken graag uw concrete wensen met u en ontwikkelen daaruit een oplossing.

Producten – Eduline modular

Klik op onderstaande link voor weergave van alle producten uit de serie Eduline modular.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20