Eduline combination

Eduline combination

Leren met koppelingen

Discipline-overstijgend leren van basis- en systeemtechnologieën.

Uw voordelen

  • bevordering van het interdisciplinaire leren
  • ruimte-efficiënte combinatie van verschillende disciplines
  • ideaal leermiddelensysteem voor de scholing van basis- en systeemtechnologieën
  • combinatieleermiddelen voor Eduline modular en Eduline system alsmede andere leermiddelen
Mobiele leermiddelhouders voor opleidingsdoeleinden  

Mobiele leermiddelhouders voor opleidingsdoeleinden

Eduline combination is het interdisciplinaire leermiddelensysteem van Eduline. Het maakt een combinatie van Eduline modular- en Eduline system-leermiddelen mogelijk, samen met andere leermiddelen voor een gelijke of discipline-overstijgende richting.

Naast de scholing van basis- en systeemtechnologieën op het gebied van de elektrotechniek en automatisering door middel van Eduline kunnen aan de hand van het Mobil Multi Rack bovendien klassieke thema's uit de elektrische installatietechniek en elektro-pneumatische thema's worden behandeld. Door de koppeling van verschillende disciplines en technologieën ontstaat een hogere interdisciplinaire transparantie voor potentiële oplossingen.

Door de mogelijkheid tot een ruimte-efficiënte combinatie worden de voor Industrie 4.0 wezenlijke competenties (vakkundig, methodisch, sociaal en persoonlijk) bevorderd. Eduline combination is het stadium direct voor de demonstratie van een realistisch industrieel proces.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Hebt u belangstelling voor de producten uit de Eduline combination-serie? Laat het ons weten. Wij bespreken graag uw concrete wensen met u en ontwikkelen daaruit een oplossing.

Producten – Eduline combination

Klik op onderstaande link voor weergave van alle producten van de serie Eduline combination.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20