Certificaten

Certificaten

Een teken van hoge kwaliteit

Onze talrijke certificaten bewijzen het: u kunt volledig op onze producten vertrouwen.

Kwaliteit is onontbeerlijk. Aan deze eis voldoen wij op elk gebied. Onze systemen en processen zijn voor dat doel meervoudig getest en gecertificeerd.

Certificaten van PHOENIX CONTACT B.V., Nederland

Beschrijving Taal Stand
ISO 9001:2019 certificaat [PDF, 2,33 MB] Nederlands 15.12.2019
ISO 9001:2019 certificaat [PDF, 2,33 MB] Engels 15.12.2019
VCA* 2017/6.0 [PDF, 0,33 MB]
Voor het toepassingsgebied: het realiseren van industriële automatiserings- en elektrotechnische projecten.
Nederlands 15.11.2019

CO2-Prestatieladder

Ieder jaar wordt door DEKRA via een audit geverifieerd, of wij nog steeds aan de gestelde
voorwaarden van de CO2-Prestatieladder voldoen om recht te behouden op het certificaat,
versie 2.2.

Sinds oktober 2015 is versie 3.0 van de CO2-Prestatieladder van kracht, volgens welke norm wij
ook op 4 april 2016 geaudit zijn. Nadat wij nog een aantal aanvullende gegevens volgens de
nieuwe norm hebben aangeleverd en onze CO2-rapportage door de Certificerende Instelling KIWA
op 26 april 2016 is geverifieerd, (zie de verificatieverklaring) hebben wij het nieuwe certificaat ‘CO2-Prestatieladder niveau 3, versie 3.0’ ontvangen.

Volgens de nieuwe versie 3.0 zullen wij voortaan ieder half jaar in plaats van 1x per jaar de CO2-footprint publiceren.

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Wij geven hiermee ook gehoor
aan de wensen en eisen van onze interne en externe stakeholders. Onze doelstelling voor de
periode 2010-2015, een CO2-reductie van 20%, is gerealiseerd. Voor de periode 2016-2020 is
ons nieuwe streven de CO2-uitstoot verder te reduceren met 10%.

Beschrijving Taal Stand
CO2-prestatieladder 3.0 [PDF, 0,33 MB] Nederlands 19.06.2018
Kiwa verificatieverklaring [PDF, 0,27 MB] Nederlands 06.01.2016
CO2-rapportage 2016 - 2020 [PDF , 0,3 MB] Nederlands 21.07.2020

Certificaten van de PHOENIX CONTACT-groep

Beschrijving Taal Stand
DQS-certificaat [PDF, 1,97 MB]
Hét managementsysteem voor kwaliteits-, milieu-, arbeids- en gezondheidsbescherming
Duits 21.01.2020
DQS-certificaat [PDF, 1,84 MB]
Hét managementsysteem voor kwaliteits-, milieu-, arbeids- en gezondheidsbescherming
Engels 21.01.2020
IRIS-certificaat [PDF, 3,84 MB] Engels 04.03.2018
DAkkS-certificaat [PDF, 11,03 MB]
Division Device Connectors
Duits/Engels 25.01.2019
DAkkS-certificaat [PDF, 7,77 MB]
Business Unit Industrial Cabinet Connectivity
Duits/Engels 25.01.2019
DAkkS-certificaat [PDF, 92 KB]
Supportunit FME - CSL
Duits 24.02.2015
KTA 1401-certificaat [PDF, 0,45 MB] Duits 26.08.2019
KTA 1401-certificaat [PDF, 0,44 MB] Engels 26.08.2019
Energiebeheersysteem [PDF, 0,84 MB] Engels 27.09.2019
Beschrijving Taal Stand
DAkkS-certificaat [PDF, 92 KB]
Tools en onderdelen - CSL
Duits 12.12.2019
DAkkS-certificaat [PDF, 0,32 MB]
Tools en onderdelen - CSL
Engels 12.12.2019
DAkkS-certificaat [PDF, 1,12 MB]
overspanningsbeveiligingsmodules voor laagspanning, connectoren, contactdozen, voertuigkoppelingen en voertuigconnectoren
Duits 12.04.2019
DAkkS-certificaat [PDF, 2,25 MB]
overspanningsbeveiligingsmodules voor laagspanning, connectoren, contactdozen, voertuigkoppelingen en voertuigconnectoren
Engels 29.05.2019
IEC 62443-2-4 [PDF, 0,32 MB]
ICS-Security Service Provider
Engels 19.05.2020
IEC 62443-4-1 [PDF, 2,4 MB]
Secure Product Development Lifecycle
Engels 01.08.2018

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

CO2-rapportage januari 2020

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Voor de periode 2016-2020 is ons streven de CO2-uitstoot verder te reduceren met 10%. Halfjaarlijks rapporteren wij over de vorderingen.

CO2-rapportage
Bekijk CO2-rapportage januari 2020