Rangeerklem - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Rangeerklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: blauw, kleur aansluitelementen: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Blauwe uitvoering voor toepassing bij intrinsiekveilige stroomcircuits in explosiegevaarlijke omgevingen (beschermklasse Ex i)
  • aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
  • individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
  • hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
  • de 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3270118
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 46 (C-1-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)