Boutaansluitklem - RBO 8-FE-HC - 3247975

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 192 A, aansluitmethode: boutaansluiting, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, breedte: 29 mm, hoogte: 66 mm, kleur: zwart/geel, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montage op genormeerde montagerails of direct in de schakelkast
  • getest voor spoorwegtoepassingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3247975
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 392 (C-1-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 177,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CN (China)