Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Popnagel, Ø 4,8 mm, hulslengte 6 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • voor het bevestigen van de wanddoorvoerklemmen voor hoge stromen RW... en UW... zijn speciaal op de klemmen afgestemde popnagels leverbaar
  • compacte ergonomisch vormgegeven tang
  • 3 inzetstukken voor nageldiameters 2,4 - 3,2 mm, 4 mm en 4,8 - 5,0 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3240518
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 400 (C-3-2017)
GTIN 4046356527491
Douanetariefnummer 83082000