Aansluitklem - ST 1,5/S-QUATTRO - 3213124

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal aansluitingen: 4, doorsnede: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • doorverbinding naar een willekeurig aantal klemmen met het modulaire steekbare brugsysteem FBS ...
  • compacte potentiaalverdeler, dankzij de dubbele aansluiting kunnen vier aders op een potentiaal worden aangesloten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3213124
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 154 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst C (C)