Connector - PP-H 4/ 4 - 3212029

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: Push-in- / connectoraansluiting, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 4, doorsnede: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 24,8 mm, hoogte: 42,3 mm, kleur: grijs, montagetechniek: steekmontage

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • royale coderingsmogelijkheden
  • met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
  • getest voor spoorwegtoepassingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3212029
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 301 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)