Connector - SP-H 2,5/10 - 3210703

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, stekeraansluiting, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 10, doorsnede: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • royale coderingsmogelijkheden
  • praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden
  • getest voor spoorwegtoepassingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3210703
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Cataloguspagina Pagina 321 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 29,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)