Aansluitklem - QTC 1,5/ 1P - 3050073

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snel- / connectoraansluiting, aantal aansluitingen: 2, doorsnede: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • contourgelijke aardklemmen leverbaar
  • getest voor spoorwegtoepassingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3050073
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 287 (C-1-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CN (China)