Connector - SPB 2,5/ 1-M BU - 3043145

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, stekeraansluiting, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, doorsnede: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Connectorelement gecentreerd, behuizing links met vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap

Uw voordelen

  • stekers met doorverbindingsmogelijkheid, voor toepassing met basisklemmen
  • de steker met veerdrukaansluiting wordt hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
  • met de zelf te confectioneren ST-COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3043145
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 323 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)